Référence DK66.043
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Nombre de cannelures côté roue | 28 |
Filetage | M28x1,5 |
Longueur 1 | 7575 mm |
Nombre de cannelures côté différentiel | 41 |
Nombre de pôles codeur | 54 |
Position d'assemblage | Avant gauche |
Avec bague | 1 |
Diamètre face d'appui roulement | 63 mm |
Pièce neuve | Oui |
Poids | 9,992 kg |