
Référence DK66.048
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Position d'assemblage | Avant droit |
| Nombre de cannelures côté roue | 25 |
| Diamètre face d'appui roulement | 557 mm |
| Filetage | M24x1,5 |
| Diamètre rotule côté roue | 96 mm |
| Nombre de cannelures côté différentiel | 24 |
| Longueur 1 | 872 mm |
| Diamètre rotule côté BV | 87 mm |
| Pièce neuve | Oui |
| Poids | 9,028 kg |