![DK66.049](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-DK66049-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTI1MnxpbWFnZS9qcGVnfGhiMy9oYzkvMTAwMDA3MDk3Nzk0ODYvNTE1V3g1MTVIX0RLNjYwNDktU05SXzEuanBnfGQwYzU5ZTBkNzBjNzc2MDhmNTBjYjFlODlmY2RlZDI4ZWUwODU4ODBkYTYxZmUzMTI5NjNhMTI3YjVhOWIzZDQ)
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Avec bague | 1 |
Nombre de cannelures côté roue | 25 |
Diamètre face d'appui roulement | 60 mm |
Filetage | M24x1,5 |
Nombre de cannelures côté différentiel | 22 |
Longueur 1 | 867 mm |
Nombre de pôles codeur | 29 |
Position d'assemblage | Avant droit |
Pièce neuve | Oui |
Poids | 7,846 kg |