
Référence DK66.051
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Diamètre face d'appui roulement | 715 mm |
Nombre de cannelures côté roue | 35 |
Filetage | M33x1,5 |
Longueur 1 | 806 mm |
Nombre de cannelures côté différentiel | 41 |
Position d'assemblage | Avant gauche |
Pièce neuve | Oui |
Poids | 12,316 kg |