
Référence DK66.052
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Position d'assemblage | Avant droit |
Avec bague | 1 |
Diamètre face d'appui roulement | 63 mm |
Nombre de cannelures côté roue | 28 |
Filetage | M28x1,5 |
Longueur 1 | 1072 mm |
Nombre de cannelures côté différentiel | 37 |
Nombre de pôles codeur | 54 |
Pièce neuve | Oui |
Poids | 12,617 kg |