Référence DK66.053
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Position d'assemblage | Avant gauche |
Avec bague | 1 |
Diamètre face d'appui roulement | 70 mm |
Nombre de cannelures côté roue | 35 |
Filetage | M33x1,5 |
Longueur 1 | 762 mm |
Nombre de cannelures côté différentiel | 41 |
Nombre de pôles codeur | 54 |
Pièce neuve | Oui |
Poids | 12,903 kg |