Référence DK68.001
Ce kit contient les articles suivants
- OJK68.001
- IBK68.002
- OBK68.001
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Position d'assemblage | Avant droit |
Nombre de cannelures côté roue | 29 |
Nombre de cannelures côté différentiel | 27 |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 33 |
Version | 8 balls |
Diamètre face d'appui roulement | 56 mm |
Filetage | M24x1 |
Longueur 1 | 899 mm |
Poids | 8,61 kg |
Pièce neuve | Oui |