Référence DK68.019
Ce kit contient les articles suivants
- OJK68.006
- OBK68.003
- IBK68.002
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Pièce neuve | Oui |
Nombre de cannelures côté roue | 29 |
Nombre de cannelures côté différentiel | 27 |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 33 |
Version | 8 Balls |
Diamètre face d'appui roulement | 56 mm |
Filetage | M24x1 |
Longueur 1 | 782 mm |
Position d'assemblage | Avant gauche |
Poids | 7,868 kg |