![DK69.026](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-DK69026-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjY4OXxpbWFnZS9qcGVnfGhkYy9oMDQvMTAwMDA3MTk0MTMyNzgvNTE1V3g1MTVIX0RLNjkwMjYtU05SXzEuanBnfDRjNDAzN2Q2YTkyMGIxOGMwM2IyZTg1ZDg5ZDVlM2E2ZmZkM2NmMDJiYzc4OTI1NjI0NDU2YWVkNmJmMWNjNzA)
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Diamètre face d'appui roulement | 612 mm |
Filetage | M22x1,5 |
Position d'assemblage | Avant droit |
Poids | 9,225 kg |
Nombre de cannelures côté roue | 26 |
Nombre de cannelures côté différentiel | 23 |
Longueur 1 | 941 mm |
Pièce neuve | Oui |