Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Poids | 9,153 kg |
Diamètre face d'appui roulement | 612 mm |
Nombre de cannelures côté roue | 26 |
Filetage | M22X1,5 |
Longueur 1 | 938 mm |
Nombre de cannelures côté différentiel | 20 |
Position d'assemblage | Avant droit |
Pièce neuve | Oui |