Référence DK69.031
Ce produit remplace la référence suivante :
- DK69.018 - SNR
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Nombre de cannelures côté roue | 26 |
Nombre de cannelures côté différentiel | 24 |
Filetage | M22x1,5 |
Diamètre face d'appui roulement | 61 mm |
Diamètre rotule | 84 mm |
Longueur 1 | 152 mm |
Version | 8 balls |
Poids | 8,358 kg |