Corps à trois roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de palier pour roulements multiples, permettant différentes combinaisons de roulements.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre intérieur | 80 mm |
d1 - Diamètre arbre entre roulements | 95 mm |
d3 - Diamètre extérieur du manchon | 95 mm |
a - Longueur logement | 577 mm |
b - Largeur embase logement | 330 mm |
c - Hauteur embase logement | 30 mm |
h - Hauteur au centre du roulement | 112 mm |
h1 - Hauteur du logement | 220 mm |
m - Distance trou de fixation (longueur) | 420 mm |
n - Distance trou de fixation (largeur) | 260 mm |
N - Diamètre trou de fixation | 20 mm |
B - Distance trou de fixation - arbre | 94 mm |
W - Distance roulement | 460 mm |
W1 - Longueur centre de l'arbre | 377,5 mm |
W2 - Longueur bout arbre droit | 134,5 mm |
W3 - Longueur bout arbre gauche | 95,5 mm |
A1 | 50 mm |
A2 | 40 mm |
A3 - Largeur embase ZLG | 70 mm |
D - Diamètre extérieur roulement | 170 mm |
Masse | 56 kg |
Matériau de logement | grey cast |
ECROUS | |
---|---|
G - Boulons de fixation | M16 |
Couple recommandé boulons de fixation | 150 N-m |
Boulons du chapeau | M8x25 |
Couple recommandé boulons du chapeau | 17 N-m |