Corps à trois roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de palier pour roulements multiples, permettant différentes combinaisons de roulements.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre intérieur | 80 mm |
d1 - Diamètre arbre entre roulements | 95 mm |
d3 - Diamètre extérieur du manchon | 95 mm |
a - Longueur logement | 577 mm |
b - Largeur embase logement | 330 mm |
c - Hauteur embase logement | 30 mm |
h - Hauteur au centre du roulement | 112 mm |
h1 - Hauteur du logement | 220 mm |
m - Distance trou de fixation (longueur) | 420 mm |
n - Distance trou de fixation (largeur) | 260 mm |
N - Diamètre trou de fixation | 20 mm |
B - Distance trou de fixation - arbre | 94 mm |
W - Distance roulement | 457,5 mm |
W1 - Longueur centre de l'arbre | 375 mm |
W2 - Longueur bout arbre droit | 134,5 mm |
W3 - Longueur bout arbre gauche | 98 mm |
A1 | 50 mm |
A2 | 40 mm |
A3 - Largeur embase ZLG | 70 mm |
D - Diamètre extérieur roulement | 170 mm |
Masse | 56 kg |
Matériau de logement | grey cast |
ECROUS | |
---|---|
G - Boulons de fixation | M16 |
Couple recommandé boulons de fixation | 150 N-m |
Boulons du chapeau | M8x25 |
Couple recommandé boulons du chapeau | 17 N-m |