Corps à trois roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de palier pour roulements multiples, permettant différentes combinaisons de roulements.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre intérieur | 85 mm |
d1 - Diamètre arbre entre roulements | 100 mm |
d3 - Diamètre extérieur du manchon | 100 mm |
a - Longueur logement | 593 mm |
b - Largeur embase logement | 350 mm |
c - Hauteur embase logement | 30 mm |
h - Hauteur au centre du roulement | 112 mm |
h1 - Hauteur du logement | 225 mm |
m - Distance trou de fixation (longueur) | 440 mm |
n - Distance trou de fixation (largeur) | 290 mm |
N - Diamètre trou de fixation | 20 mm |
B - Distance trou de fixation - arbre | 92 mm |
W - Distance roulement | 466,5 mm |
W1 - Longueur centre de l'arbre | 383 mm |
W2 - Longueur bout arbre droit | 139,5 mm |
W3 - Longueur bout arbre gauche | 101 mm |
A1 | 50 mm |
A2 | 40 mm |
A3 - Largeur embase ZLG | 70 mm |
D - Diamètre extérieur roulement | 180 mm |
Masse | 64 kg |
Matériau de logement | grey cast |
ECROUS | |
---|---|
G - Boulons de fixation | M16 |
Couple recommandé boulons de fixation | 150 N-m |
Boulons du chapeau | M8x25 |
Couple recommandé boulons du chapeau | 17 N-m |