Corps à trois roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de palier pour roulements multiples, permettant différentes combinaisons de roulements.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre intérieur | 110 mm |
d1 - Diamètre arbre entre roulements | 130 mm |
d3 - Diamètre extérieur du manchon | 130 mm |
a - Longueur logement | 678 mm |
b - Largeur embase logement | 450 mm |
c - Hauteur embase logement | 40 mm |
h - Hauteur au centre du roulement | 150 mm |
h1 - Hauteur du logement | 296 mm |
m - Distance trou de fixation (longueur) | 520 mm |
n - Distance trou de fixation (largeur) | 380 mm |
N - Diamètre trou de fixation | 26 mm |
B - Distance trou de fixation - arbre | 96,5 mm |
W - Distance roulement | 555,5 mm |
W1 - Longueur centre de l'arbre | 457,5 mm |
W2 - Longueur bout arbre droit | 152,5 mm |
W3 - Longueur bout arbre gauche | 102,5 mm |
A1 | 70 mm |
A2 | 60 mm |
A3 - Largeur embase ZLG | 100 mm |
D - Diamètre extérieur roulement | 240 mm |
Masse | 110 kg |
Matériau de logement | grey cast |
ECROUS | |
---|---|
G - Boulons de fixation | M24 |
Couple recommandé boulons de fixation | 500 N-m |
Boulons du chapeau | M8x25 |
Couple recommandé boulons du chapeau | 17 N-m |