Corps à trois roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de palier pour roulements multiples, permettant différentes combinaisons de roulements.
Ce kit contient les articles suivants
- NU 324 EG15 C3
- 2x 7324 BG
- V-140S
- Fl 32
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre intérieur | 120 mm |
d1 - Diamètre arbre entre roulements | 140 mm |
d3 - Diamètre extérieur du manchon | 140 mm |
a - Longueur logement | 705 mm |
b - Largeur embase logement | 500 mm |
c - Hauteur embase logement | 40 mm |
h - Hauteur au centre du roulement | 160 mm |
h1 - Hauteur du logement | 320 mm |
m - Distance trou de fixation (longueur) | 540 mm |
n - Distance trou de fixation (largeur) | 410 mm |
N - Diamètre trou de fixation | 35 mm |
B - Distance trou de fixation - arbre | 100 mm |
W - Distance roulement | 575 mm |
W1 - Longueur centre de l'arbre | 469,5 mm |
W2 - Longueur bout arbre droit | 162,5 mm |
W3 - Longueur bout arbre gauche | 107,5 mm |
A1 | 78 mm |
A2 | 60 mm |
A3 - Largeur embase ZLG | 115 mm |
D - Diamètre extérieur roulement | 260 mm |
Masse | 150 kg |
Matériau de logement | grey cast |
ECROUS | |
---|---|
G - Boulons de fixation | M30 |
Couple recommandé boulons de fixation | 1005 N-m |
Boulons du chapeau | M10x30 |
Couple recommandé boulons du chapeau | 35 N-m |