Complément indispensable à la famille ACCESSOIRE, pour vous assurer une offre complète, NTN-SNR propose à la rechange, une gamme de plus large gamme de POULIE DAMPER (ou poulie de vilebrequin), ainsi qu'une gamme de Kits comprenant les éléments de fixation appropriés et indispensables au montage.
Ce kit contient les articles suivants
- Dampers
- Vis
- Rondelle
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Avec vis | Avec vis |
Diamètre extérieur 1 | 150 mm |
Diamètre extérieur 2 | 142 mm |
NTN-SNR recommande l'outil Hazet | 1789 N-1 |
Largeur 1 | 51 mm |
Nombre de stries | 5 |
Nombre de stries 2 | 5 |
Poids | 3,544 kg |