• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dampers

DPF350.06K1 - SNR

DPF350.06K1

DPF350.06K1 - SNR

Dampers

Complément indispensable à la famille ACCESSOIRE, pour vous assurer une offre complète, NTN-SNR propose à la rechange, une gamme de plus large gamme de POULIE DAMPER (ou poulie de vilebrequin), ainsi qu'une gamme de Kits comprenant les éléments de fixation appropriés et indispensables au montage.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • DPF350.06 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • Dampers
  • Petit composant

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Poulie entraîneuse)71 mm
Avec vis1
Nombre de stries 2 (Poulie entraîneuse)4
Diamètre extérieur 1167 mm
Nombre de stries (poulie entraineuse/Alternateur)6
Poids7,03 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceBMW11 23 8 511 371

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementBMW3 Series3 Series08/2005 => 08/2008--BMWSERIE 3SERIE 3 IV02/2003 => 07/2006--BMWSERIE 3SERIE 3 V02/2005 => 05/2013--BMWSERIE 5SERIE 5 V04/2003 => 08/2010--BMWSERIE 6SERIE 6 II08/2007 => 02/2011--BMWSERIE 7SERIE 7 IV08/2002 => 09/2008--BMWX3X3 I09/2003 => 08/2010--BMWX5X5 I07/2003 => 10/2006--BMWX5X5 II11/2006 => 05/2013--BMWX6X6 I04/2008 => 05/2014--