Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dampers

DPF351.04K1 - SNR

DPF351.04K1
Référence DPF351.04K1

Complément indispensable à la famille ACCESSOIRE, pour vous assurer une offre complète, NTN-SNR propose à la rechange, une gamme de plus large gamme de POULIE DAMPER (ou poulie de vilebrequin), ainsi qu'une gamme de Kits comprenant les éléments de fixation appropriés et indispensables au montage.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • DPF351.04 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • Rondelle
  • Vis
  • Dampers

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Poulie entraîneuse)80 mm
Avec vis1
Nombre de stries (poulie entraineuse/Alternateur)6
Diamètre extérieur 1192 mm
Poids3,068 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedesA6110300503MercedesA6110301403MercedesA6460300903

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMercedesCLASSE CCLASSE C I05/2003 => 04/2007--MercedesCLASSE CCLASSE C II03/2000 => 04/2007--MercedesCLASSE CCLASSE C III05/2003 => 04/2014--MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK II05/2003 => 04/2007--MercedesCLASSE ECLASSE E II02/1996 => 04/2007--MercedesCLASSE ECLASSE E III05/2003 => 04/2007--MercedesCLASSE VCLASSE V I05/2003 => 04/2007--MercedesE-SERIESE-SERIES05/2003 => 04/2007--MercedesSPRINTERSPRINTER I04/2007 => 11/2010--MercedesSPRINTERSPRINTER II04/2007 => --MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES04/2007 => 11/2010--MercedesVIANOVIANO04/2007 => 05/2010--MercedesVIANOVIANO 104/2007 => --MercedesVITOVITO I04/2007 => 08/2003--MercedesVITOVITO II04/2007 => 08/2010--MercedesVITO-SERIESVITO-SERIES04/2007 => 08/2010--