• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dampers

DPF352.00K1 - SNR

DPF352.00K1

Complément indispensable à la famille ACCESSOIRE, pour vous assurer une offre complète, NTN-SNR propose à la rechange, une gamme de plus large gamme de POULIE DAMPER (ou poulie de vilebrequin), ainsi qu'une gamme de Kits comprenant les éléments de fixation appropriés et indispensables au montage.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • DPF352.00 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • Dampers
  • Petit composant

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Poulie entraîneuse)37 mm
Avec vis1
Nombre de stries (poulie entraineuse/Alternateur)6
Diamètre extérieur 1167 mm
Poids2,807 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1329206Ford1594853

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordMondeoMONDEO II11/2000 => --FordMONDEO IIIMONDEO III11/2000 => 02/2010--FordTOURNEOTOURNEO III11/2000 => --FordTRANSITTRANSIT III07/2000 => 11/2006--