Complément indispensable à la famille ACCESSOIRE, pour vous assurer une offre complète, NTN-SNR propose à la rechange, une gamme de plus large gamme de POULIE DAMPER (ou poulie de vilebrequin), ainsi qu'une gamme de Kits comprenant les éléments de fixation appropriés et indispensables au montage.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Diamètre extérieur 1 | 138 mm |
Largeur 1 | 61 mm |
NTN-SNR recommande l'outil Hazet | 1789 N-1 |
Nombre de stries | 6 |
Nombre de stries 2 | 5 |
Poids | 1,635 kg |