Complément indispensable à la famille ACCESSOIRE, pour vous assurer une offre complète, NTN-SNR propose à la rechange, une gamme de plus large gamme de POULIE DAMPER (ou poulie de vilebrequin), ainsi qu'une gamme de Kits comprenant les éléments de fixation appropriés et indispensables au montage.
Ce kit contient les articles suivants
- Dampers
- Vis
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Avec vis | Avec vis |
Diamètre extérieur 1 | 152 mm |
NTN-SNR recommande l'outil Hazet | 1789 N-1 |
Largeur 1 | 36 mm |
Nombre de stries | 5 |
Poids | 1,717 kg |