Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Référence DPF357.08
Complément indispensable à la famille ACCESSOIRE, pour vous assurer une offre complète , NTN-SNR propose à la rechange, une gamme de plus large gamme de POULIE DAMPER (ou poulie de vilebrequin), ainsi qu'une gamme de Kits comprenant les éléments de fixation appropriés et indispensables au montage.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Largeur 1 (Poulie entraîneuse) 47 mm Nombre de stries (poulie entraineuse/Alternateur) 6 Diamètre extérieur 1 137 mm Poids 2,114 kg
OE Equivalents Audi, Seat, Skoda, Volkswagen 038105243 Ford 1119003 Automotive Compatibility Audi A3 A3 I 10/2009 => 06/2003 - - Ford Galaxy GALAXY I => 07/2003 - - Seat ALTEA ALTEA 1 10/2009 => 06/2003 - - Seat ALTEA ALTEA 2 10/2009 => 06/2003 - - Seat CORDOBA CORDOBA I 04/1999 => 06/2003 - - Seat IBIZA IBIZA II 02/1999 => 06/2003 - - Seat IBIZA IV IBIZA IV 10/2009 => 06/2003 - - Seat INCA INCA 10/2009 => 06/2003 - - Seat Leon LEON I 10/2009 => 06/2003 - - Seat TOLEDO II TOLEDO II 10/2009 => 06/2003 - - Skoda OCTAVIA OCTAVIA I 10/2009 => 06/2003 - - Volkswagen BORA BORA 10/2009 => 06/2003 - - Volkswagen CADDY CADDY II 10/2009 => 06/2003 - - Volkswagen CADDY III MPV CADDY III MPV => 07/2003 - - Volkswagen CADDY MPV CADDY MPV => 07/2003 - - Volkswagen GOLF GOLF => 07/2003 - - Volkswagen GOLF IV GOLF IV 10/2009 => 07/2003 - - Volkswagen NEW BEETLE NEW BEETLE I 10/2009 => 06/2003 - - Volkswagen Polo POLO III => 07/2003 - - Volkswagen POLO Van Estate Van POLO Van Estate Van => 07/2003 - -