Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dampers

DPF359.14K1 - SNR

DPF359.14K1
Référence DPF359.14K1

Complément indispensable à la famille ACCESSOIRE, pour vous assurer une offre complète, NTN-SNR propose à la rechange, une gamme de plus large gamme de POULIE DAMPER (ou poulie de vilebrequin), ainsi qu'une gamme de Kits comprenant les éléments de fixation appropriés et indispensables au montage.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • DPF359.14 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • Vis
  • Petit composant
  • Dampers
  • Rondelle

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Poulie entraîneuse)25 mm
Avec vis1
Poids1,649 kg
Nombre de stries (poulie entraineuse/Alternateur)6
Diamètre extérieur 1153 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceCitroen, Peugeot0515-Q6Fiat9637218980

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenBerlingoBERLINGO I => 11/2003--CitroenBerlingoBerlingo11/2002 => 11/2003--CitroenC15C1502/2001 => 11/2003--CitroenJumpyJUMPY I => 11/2003--CitroenXSARAXSARA 108/1998 => 11/2003--CitroenXSARAXSARA 208/1998 => 11/2003--FiatSCUDOSCUDO I06/1996 => 11/2003--Peugeot20620608/1998 => 11/2003--Peugeot306306 210/1998 => 11/2003--PeugeotExpertEXPERT I => 11/2003--PeugeotExpertExpert04/1998 => 11/2003--PeugeotPartnerPARTNER I => 11/2003--