• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de boîte de vitesse VL

EC.12073 - SNR

Référence EC.12073

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Ce kit contient les articles suivants

  • EC.12073

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,126 kg
Diamètre interieur 120 mm
Largeur 115 mm
Code boite de vitesse334
Diamètre extérieur 147 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault7700502547Renault7703090269

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenault121208/1969 => 09/1976Train arrièreDroit,GaucheRenault121208/1971 => 07/1980Train arrièreGauche,DroitRenault151508/1971 => 09/1976Train arrièreGauche,DroitRenault161608/1970 => 09/1976Train arrièreDroit,GaucheRenault161608/1970 => 09/1976Train arrièreGauche,DroitRenault171706/1971 => 09/1976Train arrièreDroit,GaucheRenault181806/1980 => 06/1986Train arrièreDroit,GaucheRenault1818 101/1979 => 09/1986Train arrièreGauche,DroitRenault1818 201/1979 => 06/1986Train arrièreDroit,GaucheRenault1818 206/1980 => 09/1986Train arrièreGauche,DroitRenault202011/1975 => 11/1983Train arrièreDroit,GaucheRenault202011/1975 => 11/1983Train arrièreGauche,DroitRenault303006/1976 => 11/1983Train arrièreDroit,GaucheRenault303009/1978 => 11/1983Train arrièreGauche,DroitRenault4406/1971 => 05/1982Train avantDroitRenault44 I11/1971 => 08/1982Train avantDroitRenault5506/1975 => 05/1984Train arrièreDroit,GaucheRenault55 I12/1971 => 05/1985Train arrièreDroit,GaucheRenault55 I12/1971 => 05/1985Train arrièreGauche,DroitRenault6609/1968 => 03/1980Train avantDroitRenault6609/1969 => 03/1980Train arrièreDroit,GaucheRenaultESTAFETTEESTAFETTE08/1968 => 11/1976Train arrièreGauche,DroitRenaultFUEGOFUEGO08/1979 => 09/1985Train arrièreGauche,DroitRenaultRODEORODEO11/196 => 10/1981Train avantDroit