Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Ce produit remplace la référence suivante :
- 10Q30204A - SNR
Ce kit contient les articles suivants
- EC.12771
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Largeur 1 (boite de vitesse) | 15 mm |
| Diamètre interieur 1 (boite de vitesse) | 21 mm |
| Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse) | 47 mm |
| Code boite de vitesse | BA7/4 |
| Poids | 0,104 kg |