• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de boîte de vitesse VL

EC.35469 - SNR

Référence EC.35469

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires (x2)

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (boite de vitesse)18 mm
Code boite de vitessePK5
Diamètre interieur 1 (boite de vitesse)25 mm
Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse)62 mm
Poids0,275 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceNissan32203-00QABRenault8200024411

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementNissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006Train avantDroitNissanINTERSTARINTERSTAR I08/2002 => 08/2006Train avant-NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 08/2006Train avant-RenaultAVANTIMEAVANTIME08/2001 => 02/2003Train avantDroitRenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 04/2005Train avantDroitRenaultESPACEESPACE III09/1999 => 09/2002Train avantDroitRenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 11/2010Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA12/2000 => 08/2007Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA I08/1999 => 11/2000Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007Train avantDroitRenaultMASTERMASTER II09/1999 => 04/2006Train avantDroitRenaultSAFRANESAFRANE 109/1999 => 08/1996Train avantDroitRenaultSAFRANESAFRANE 209/1999 => 10/2000Train avantDroitRenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 11/2010Train avantDroitRenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009Train avantDroitRenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009Train avantDroit