Référence EC.35483
Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Ce kit contient les articles suivants
- Roulements de boîte de vitesse vl
- Roulements de roue unitaires
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 (boite de vitesse) | 21 mm |
| Diamètre interieur 1 (boite de vitesse) | 25 mm |
| Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse) | 62 mm |
| Code boite de vitesse | PK5 |
| Poids | 0,335 kg |
OE Equivalents
Nissan32203-00QAKRenault8200326719Automotive Compatibility
NissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006Train avantDroitNissanINTERSTARINTERSTAR I08/2002 => 08/2006Train avant-NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 08/2006Train avant-RenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 11/2010Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA12/2000 => 08/2007Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007Train avantDroitRenaultMASTERMASTER II10/2000 => 04/2006Train avantDroitRenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 11/2010Train avantDroitRenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009Train avantDroitRenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009Train avantDroit