Référence EC.35484
Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Ce kit contient les articles suivants
- Roulements de boîte de vitesse vl (x2)
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 (boite de vitesse) | 18 mm |
| Diamètre interieur 1 (boite de vitesse) | 25 mm |
| Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse) | 52 mm |
| Code boite de vitesse | PK5 |
| Poids | 0,16 kg |
OE Equivalents
Nissan32203-00QAERenault8200197478Automotive Compatibility
NissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006Train avantDroitNissanINTERSTARINTERSTAR I08/2002 => 11/2011Train avant-NissanINTERSTARINTERSTAR I10/2003 => 08/2006Train avantDroitNissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 08/2006Train avant-RenaultAVANTIMEAVANTIME08/2001 => 02/2003Train avantDroitRenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 04/2005Train avantDroitRenaultESPACEESPACE III09/1999 => 09/2002Train avantDroitRenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 11/2010Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA12/2000 => 08/2007Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA I08/1999 => 11/2000Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007Train avantDroitRenaultMASTERMASTER12/2005 => 04/2006Train avantDroitRenaultMASTERMASTER II09/1999 => 12/2010Train avantDroitRenaultSAFRANESAFRANE 209/1999 => 10/2000Train avantDroitRenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 09/2014Train avantDroitRenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009Train avantDroitRenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009Train avantDroit