• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de boîte de vitesse VL

EC.35484 - NTN

Référence EC.35484

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de boîte de vitesse vl (x2)

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,16 kg
Diamètre interieur 125 mm
Diamètre extérieur 152 mm
Largeur 118 mm
Code boite de vitessePK5

OE Equivalents

FabricantRéférenceNissan32203-00QAERenault8200197478

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementNissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006Train avantDroitNissanINTERSTARINTERSTAR I08/2002 => 11/2011Train avant-NissanINTERSTARINTERSTAR I10/2003 => 08/2006Train avantDroitNissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 08/2006Train avant-RenaultAVANTIMEAVANTIME08/2001 => 02/2003Train avantDroitRenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 04/2005Train avantDroitRenaultESPACEESPACE III09/1999 => 09/2002Train avantDroitRenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 11/2010Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA12/2000 => 08/2007Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA I08/1999 => 11/2000Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007Train avantDroitRenaultMASTERMASTER12/2005 => 04/2006Train avantDroitRenaultMASTERMASTER II09/1999 => 12/2010Train avantDroitRenaultSAFRANESAFRANE 209/1999 => 10/2000Train avantDroitRenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 09/2014Train avantDroitRenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009Train avantDroitRenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009Train avantDroit