• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de boîte de vitesse VL

EC 41465 H206 - SNR

EC 41465 H206 - SNR

Roulements de boîte de vitesse VL

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (boite de vitesse)17 mm
Code boite de vitesseTL4
Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse)64 mm
Diamètre interieur 1 (boite de vitesse)28 mm
Poids0,25 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceNissan32219-00QAERenault8200381889

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementNissanCUBECUBE07/2009 => 03/2012Train avant-NissanJUKEJUKE I06/2010 => 04/2014Train avant-NissanNoteNOTE I05/2008 => 07/2010Train avant-NissanNV200NV20006/2010 => Train avant-NissanQashqaiQASHQAI I02/2007 => 10/2013Train avant-NissanQashqaiQASHQAI I06/2010 => 10/2013Train avantDroitNissanQashqaiQashqai06/2010 => 10/2013Train avantDroitNissanTiidaTiida02/2007 => 11/2011Train avant-NissanX-TRAIL IIX-TRAIL II02/2007 => 06/2010Train avant-NissanX-TrailX-Trail02/2007 => 06/2010Train avantDroitRenaultClioCLIO III08/2005 => 11/2012Train avantDroitRenaultGRANDGRAND03/2009 => 12/2011Train avantDroitRenaultKangooKANGOO II10/2007 => 03/2013Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 10/2010Train avantDroitRenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009Train avantDroitRenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2012Train avantDroitRenaultMODUSMODUS 112/2004 => 07/2011Train avantDroitRenaultMODUSMODUS 212/2004 => 07/2011Train avantDroitRenaultMeganeMegane11/2008 => 06/2012Train avantDroitRenaultScenicSCENIC II05/2005 => 10/2009Train avantDroitRenaultScenicSCENIC III03/2009 => 12/2011Train avantDroit