EC 42217 S01 H206 - SNR
Roulements de boîte de vitesse VL
Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 (boite de vitesse) | 21 mm |
| Diamètre interieur 1 (boite de vitesse) | 41 mm |
| Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse) | 73 mm |
| Code boite de vitesse | M20 |
| Poids | 0,345 kg |
OE Equivalents
Vauxhall, Fiat55180130Vauxhall, Fiat55563923Vauxhall55572486Automotive Compatibility
Alfa Romeo15915906/2005 => 04/2013Train avantDroitAlfa Romeo15915902/2006 => 04/2013Train avantDroit,GaucheAlfa RomeoBRERABRERA12/2005 => 09/2010Train avantDroitAlfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 11/2010Train avantDroitAlfa RomeoMi.ToMi.To 111/2008 => 11/2010Train avant-Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 11/2010Train avant-Alfa RomeoSPIDERSPIDER III02/2006 => 08/2010Train avantDroitFiatBRAVO IIBRAVO II06/2007 => 11/2009Train avant-FiatCROMACROMA II05/2005 => 09/2007Train avant-FiatFiorinoFIORINO III11/2007 => 12/2015Train avant-FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 12/2007Train avant-FiatLineaLinea06/2007 => Train avant-LanciaDELTADELTA III10/2010 => 11/2014Train avantDroit