• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de boîte de vitesse VL

EC 42226 S02 H206 - SNR

EC 42226 S02 H206 - SNR

Roulements de boîte de vitesse VL

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • EC 42226 S01 H206 - SNR

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (boite de vitesse)17 mm
Diamètre interieur 1 (boite de vitesse)25 mm
Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse)62 mm
Code boite de vitessePK4
Poids0,255 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceNissan32203-00Q0BNissan32203-00Q0GRenault322236417RRenault8200367844

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementNissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006Train avantDroitNissanINTERSTARINTERSTAR I08/2002 => 11/2011Train avant-NissanNV400NV40008/2011 => 05/2014Train avant-NissanPRIMASTARPRIMASTAR03/2007 => 11/2011Train avantDroitNissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 11/2011Train avant-NissanQashqaiQASHQAI I02/2007 => 02/2008Train avant-NissanQashqaiQASHQAI I06/2010 => 02/2008Train avantDroitNissanQashqaiQashqai06/2010 => 02/2008Train avantDroitRenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 11/2010Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA02/2005 => 08/2007Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA II02/2005 => 08/2007Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 10/2010Train avantDroitRenaultMasterMASTER II10/2000 => 12/2010Train avantDroitRenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 06/2009Train avantDroitRenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2012Train avantDroitRenaultScenicSCENIC II12/2005 => 03/2009Train avantDroitRenaultScenicSCENIC III03/2009 => 12/2011Train avantDroitRenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 11/2010Train avantDroitRenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009Train avantDroitRenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009Train avantDroit