Référence EC.42229.S01.H206
Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Ce kit contient les articles suivants
- EC.42229.S01.H206
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Poids | 0,27 kg |
Diamètre interieur 1 | 25 mm |
Largeur 1 | 17 mm |
Diamètre extérieur 1 | 62 mm |
Code boite de vitesse | M20 New |