Référence EC 46091 S01 H206
Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Type de roulement | roulement conique |
| Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse) | 62 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Poids | 0,271 kg |
| Diamètre interieur 1 (boite de vitesse) | 24,98 mm |