Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Désignation | EK08_C5 |
| Marque | SNR |
| Séries | EK |
| Type de logement | Block type |
| Matériau | Carbon steel |
| B - Largeur bride | 24,5 mm |
| B1 | 13 mm |
| B3 | 25 mm |
| B5 | 31,5 mm |
| B8 | 1,5 mm |
| H | 32 mm |
| H1 | 17 mm |
| H2 | 26 |
| H6 | 12 mm |
| W | 52 mm |
| W3 | 26 mm |
| W1 | 25 mm |
| W2 | 38 mm |
| S1 | 6,6 mm |
| S3 | 11 mm |
| Section carrée T | 14 mm |
| Angle de contact | 30 ° |
| d1 | 8 mm |
| Masse | 0,27 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 3,3 kN |
| Cr - Capacité charge dynamique | 3,3 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 1,44 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 1,44 kN |
| Charge axiale statique maximale, direction de la traction | 1,02 kN |
| Charge axiale statique maximale, direction de la pression | 1,02 kN |
| Couple de démarrage | 0.009 |
| Kba - Constante de ressort axiale, direction de la traction | 51 N/µm |
| KBr - Constante de ressort axiale, direction de la pression | 51 N/µm |