Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre, pour applications à basse température
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| B - Largeur Bague Intérieure | 21,4 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 30,9 mm |
| B2 - Largeur collier excentrique / écrou | 13,5 mm |
| C - Largeur Bague Extérieure | 15 mm |
| C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification | 4,3 mm |
| d - Diamètre arbre | 25 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 37,4 mm |
| D - Diamètre extérieur BE | 52 mm |
| G - Taille vis de blocage | M6x1 |
| m - Distance vis de blocage | 5 mm |
| r - Rayon Bague Intérieure | 0.6 |
| S - Distance face / centre du palier | 7,5 mm |
| f0 - Facteur | 14 |
| SW - Taille clé | 3 mm |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité de charge dynamique | 14 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 7,88 kN |
| Température min de fonctionnement | -40 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | | Masse | 0,19 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 5,5 N-m |
| FREQUENCES ROULEMENT | | BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 3,582 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 5,418 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 4,697 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,348 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,398 Hz |