Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- ES208-24G2T04
- C208
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 30 mm |
| A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein | 1,5 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 43,7 mm |
| d - Diamètre arbre | 38,1 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 58 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 100 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 11 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 29,6 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 18,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -40 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 1,28 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |