Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

ESC211-35T04 - SNR

ESC211-35T04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement35 mm
A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein2 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure48,4 mm
d - Diamètre arbre55,563 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon74,5 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement125 mm
S - Distance face / centre du palier12 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique43,55 kN
C0 - Capacite de charge statique29,2 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,91 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m