Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- ES207G2
- EHE207
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 32 mm |
| A2 | 40 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 38,9 mm |
| d - Diamètre arbre | 35 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 51,1 mm |
| E - Profondeur du filetage du trou de montage | 24 mm |
| G - Graisseur | R1/8" |
| G1 - Taille du filetage | M24 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 90 mm |
| L - Longueur du logement | 122 mm |
| L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 76 mm |
| L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage | 40 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 9,5 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 25,7 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 15,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 1,2 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 11,5 N-m |