ESF207-23T04 - SNR

ESF207-23T04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement34 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride15 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage48,4 mm
B - Largeur Bague Intérieure25,4 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure38,9 mm
d - Diamètre arbre36,513 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon51,1 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement19 mm
G - GraisseurM6x1
J - Distance entre trous de fixation92 mm
L - Largeur / diamètre du logement117 mm
N - Dimension trou de fixation14 mm
S - Distance face / centre du palier9,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique25,7 kN
C0 - Capacite de charge statique15,2 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,51 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m