Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- ES211G2T04
 - SCOE211-55
 - FL211N
 
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR | 
| A - Hauteur du logement | 43 mm | 
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 18 mm | 
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 61,4 mm | 
| B - Largeur Bague Intérieure | 32,5 mm | 
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 48,4 mm | 
| d - Diamètre arbre | 55 mm | 
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 74,5 mm | 
| Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 110 mm | 
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 25 mm | 
| G - Graisseur | M6x1 | 
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 224 mm | 
| J - Distance entre trous de fixation | 184 mm | 
| L - Largeur / diamètre du logement | 130 mm | 
| N - Dimension trou de fixation | 19 mm | 
| S - Distance face / centre du palier | 12 mm | 
| Z - Largeur avec couvercles | 77,7 mm | 
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 43,55 kN | 
| C0 - Capacite de charge statique | 29,2 kN | 
| Température min de fonctionnement | -40 °C | 
| Température max de fonctionnement | 100 °C | 
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 2,829 kg | 
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 22 N-m |