ESFLE212-36 - SNR

ESFLE212-36

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement50,4 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride16 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage71,3 mm
B - Largeur Bague Intérieure33,4 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure49,3 mm
d - Diamètre arbre57,15 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon82 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement34 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement238 mm
J - Distance entre trous de fixation202 mm
L - Largeur / diamètre du logement138 mm
N - Dimension trou de fixation18 mm
S - Distance face / centre du palier12 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique52,5 kN
C0 - Capacite de charge statique32,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse3,5 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m