Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

ESPA203NT20 - SNR

ESPA203NT20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement36 mm
A1 - Largeur au sommet du logement19 mm
B - Largeur Bague Intérieure19,1 mm
d - Diamètre arbre17 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon27,2 mm
E - Profondeur du filetage du trou de montage9 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement30,2 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement10 mm
H2 - Hauteur du logement57 mm
J - Distance entre trous de fixation48 mm
L - Longueur du logement70 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement20 mm
N - Dimension trou de fixationM8
S - Distance face / centre du palier6,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique9,55 kN
C0 - Capacite de charge statique4,78 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,43 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage5,5 N-m