Retour

ESPLE210-31T20 - SNR

ESPLE210-31T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Téléchargement

Fiche technique

KitCe kit contient les articles suivants - ES210-31G2T20
Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

A 55 mm
Largeur au sommet du logement (A1) 36 mm
Largeur BI B 30,2 mm
Diamètre arbre (d) 49,213 mm
Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon (d1) 67,2 mm
Graisseur (G) System.Collections.Generic.List`1[System.String]
Distance base du logement au centre du roulement (H) 55,6 mm
Hauteur de l'assise du logement (H1) 19,3 mm
Hauteur du logement (H2) 114 mm
Distance entre trou de fixation (J) 164 mm
L 214 mm
Dimension trou de fixation (N) System.Collections.Generic.List`1[System.String]
Longueur du trou de montage (N1) 27 mm
Distance centre du chemin de roulement à la face de la BI côté opposé système de blocage (S) 11 mm
Marque SNR
Product classification image

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité de charge dynamique C 35,1 kN
Capacite de charge statique C0 23,2 kN
Température mini de fonctionnement T min -20 °C
Température maxi de fonctionnement T max 200 °C

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse 2,93 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette 8 N-m