Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).
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
ESSP209T20CCE - SNR

ESSP209T20CCE

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement31 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure43,7 mm
d - Diamètre arbre45 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon62 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle95 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement120 mm
H2 - Hauteur / Largeur logement61 mm
L - Longueur du logement320 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement260 mm
S - Distance face / centre du palier11 mm
Z - Largeur avec couvercles83,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique31,85 kN
C0 - Capacite de charge statique20,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Châssis tendeur 2SPR21
Châssis tendeur 3SPR22
Châssis tendeur 4SPR24
Masse3,975 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage11,5 N-m