Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements "inserts"

EX205-15G2T20 - SNR

EX205-15G2T20

Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure34,8 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure44,3 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou13,5 mm
C - Largeur Bague Extérieure17 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification4,3 mm
d - Diamètre arbre23,813 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon37,4 mm
D - Diamètre extérieur BE52 mm
G - Taille vis de blocage1/4-28UNF
m - Distance vis de blocage5 mm
r - Rayon Bague Intérieure0.6
S - Distance face / centre du palier17,4 mm
f0 - Facteur14
SW - Taille clé3,175 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique14 kN
C0 - Capacite de charge statique7,88 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,25 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,582 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,418 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,697 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,348 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,398 Hz