Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
B - Largeur Bague Intérieure | 55,4 mm |
B1 - Largeur total Bague Intérieure | 71,3 mm |
B2 - Largeur collier excentrique / écrou | 20,7 mm |
C - Largeur Bague Extérieure | 25 mm |
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification | 7,2 mm |
d - Diamètre arbre | 55,563 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 74,5 mm |
D - Diamètre extérieur BE | 100 mm |
G - Taille vis de blocage | 3/8-24UNF |
m - Distance vis de blocage | 8 mm |
r - Rayon Bague Intérieure | 1.5 |
S - Distance face / centre du palier | 27,7 mm |
f0 - Facteur | 14.4 |
SW - Taille clé | 4,763 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 43,55 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 29,2 kN |
Température min de fonctionnement | -40 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 1,36 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 16,8 N-m |
FREQUENCES ROULEMENT | |
---|---|
BPFO - Fréquence propre BE (60 tr/min) | 4,078 Hz |
BPFI - Fréquence propre BI (60 tr/min) | 5,922 Hz |
FTF - Fréquence propre Cage (60 tr/min) | 0,408 Hz |
BSF - Fréquence propre Corps Roulants (60 tr/min) | 5,24 Hz |