Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements "inserts"

EX211G2T04 - SNR

EX211G2T04

Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure55,4 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure71,3 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou20,7 mm
C - Largeur Bague Extérieure25 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification7,2 mm
d - Diamètre arbre55 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon74,5 mm
D - Diamètre extérieur BE100 mm
G - Taille vis de blocageM10x1,25
m - Distance vis de blocage8 mm
r - Rayon Bague Intérieure1.5
S - Distance face / centre du palier27,7 mm
f0 - Facteur14.4
SW - Taille clé5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique43,55 kN
C0 - Capacite de charge statique29,2 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,39 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage22 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,078 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,922 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,24 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,62 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,408 Hz