Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements "inserts"

EX311-32G2 - SNR

EX311-32G2

Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure55,6 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure73 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou22,2 mm
C - Largeur Bague Extérieure34 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification10,6 mm
d - Diamètre arbre50,8 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon83 mm
D - Diamètre extérieur BE120 mm
G - Taille vis de blocage3/8-24UNF
m - Distance vis de blocage9 mm
r - Rayon Bague Intérieure2
S - Distance face / centre du palier27,8 mm
f0 - Facteur13
SW - Taille clé4,763 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique71,5 kN
C0 - Capacite de charge statique44,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,49 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,057 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,943 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,004 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,002 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,382 Hz